AK-PC 772A
080Z0201
Aðgerð: Sniðkvíslaður míníaflauki, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: RJ11 (CAN) til skjás; RS232; LON RS485, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1
080Z0201
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Sniðkvíslaður míníaflauki |
| Afkastahamur þjöppu | Skref/ Hraði |
| Afkastastýring viftu | Skref/ Hraði |
| Aflnotkun [VA] | 8.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| Búnaðarsvæði | Stýring afkastagetu |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fæðispenna [V] AC | 24 V |
| Fæðispenna [V] DC | 24 V |
| Flaumr. ílag (AI) [pc] | 11 pc |
| Forritunartól | AK-ST 500 |
| Gerð stillis | Pakkastillir |
| Hám. I/O-tengja | 120 pc |
| Hám. viðb. hliðrænna innganga | 1 pc |
| Hám. viðb.inngangs hitastillis | 1 pc |
| Hám. viðb.inngangs viðvörunar | 10 pc |
| Hám. viðb.inngangs þrýst.rofa | 1 pc |
| Hám.fjöldi af þjöppum | 5 pc |
| Hám.fjöldi stækkunarein. | 11 pc |
| Hám.fjöldi vifta | 4 pc |
| Hámfj. ör.merkja þjöppu | 6 pc |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti vöru | Pack controller |
| Ílag stýringar afkastagetu | Þrýstingur |
| Material Description | AK-PC 772A Pack Controller |
| Nánari upplýsingar | Sniðkvísl.hraði,CO2,HP,HR |
| Nothæft | NR. |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Samskiptagerð | LON RS485RJ11 (CAN) til skjásRS232USB-B to PC |
| SCIP-málsskjalanr. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| Skjár - valkostur | EKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2 |
| Skjár framan á | NR. |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stafræn frálög (DO) [pc] | 8 pc |
| Stýrigerð þéttis | Hitastig |
| Stýrihamur afkastagetu | PI |
| Stýrihamur viftu | PI |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Tungumál vöru | TékkneskaDanskaHollenskaEnskaFinnskaFranskaÞýskaÍtalskaPólskaPortúgalskaRússneskaSpænska |
| UL mark | Yes |
| Viðbótar PI stýringar, hám. | 1 pc |
| Vörueinkenni | CO2 eftirláttYtri straumskipting innif.Fljótandi þéttiþrýstingurAðg. varmaendurvinnsluÁlagsléttingNæturbakslagP0 hámörkunDælustýring |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Vöruhópur | Compressor/condenser control |
| Vörutegund | AK-PC 772A |
| Vottun | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.953 Kilogram |
| Net weight | 0.645 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428939331 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |