Danfoss logo
AK-PC 783A

AK-PC 783A

080Z0193

Aðgerð: Pakki m. Keðjuverkandi, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: RJ11 (CAN) til skjás; RS232; LON RS485, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðPakki m. Keðjuverkandi
Afkastahamur þjöppuSkref/ Hraði
Afkastastýring viftuSkref/ Hraði
Aflnotkun [VA]8.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiStýring afkastagetu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna [V] DC24 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]11 pc
ForritunartólAK-ST 500
Gerð stillisPakkastillir
Hám. I/O-tengja160 pc
Hám. viðb. hliðrænna innganga3 pc
Hám. viðb.inngangs hitastillis3 pc
Hám. viðb.inngangs viðvörunar10 pc
Hám. viðb.inngangs þrýst.rofa3 pc
Hám.fjöldi af þjöppum12 pc
Hám.fjöldi stækkunarein.11 pc
Hám.fjöldi vifta8 pc
Hámfj. ör.merkja þjöppu6 pc
Heiti vöruPack controller
Einkenni
Gildi
Ílag stýringar afkastagetuÞrýstingur
Material DescriptionAK-PC 783A, Pack Controller
Nánari upplýsingarHFC/CO2, HC/CO2
NothæftNR.
OlíustýringJá, m. CO2
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðLON RS485RJ11 (CAN) til skjásRS232USB-B to PC
SCIP-málsskjalanr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Skjár - valkosturEKA 163BEKA 164BMMIGRS2
Skjár framan áNR.
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]8 pc
Stýrigerð þéttisÞrýstingur/ Hitastig
Stýrihamur afkastagetuPI
Stýrihamur viftuPI
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Tungumál vöruKínverskaTékkneskaDanskaHollenskaEnskaFinnskaFranskaÞýskaÍtalskaPólskaPortúgalskaRússneskaSpænska
UL markYes
Viðbótar PI stýringar, hám.3 pc
VörueinkenniCO2 eftirláttKeðjustýringVilluvöktun þéttisYtri straumskipting innif.Fljótandi þéttiþrýstingurAðg. varmaendurvinnsluÁlagsléttingNæturbakslagP0 hámörkun
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAK-PC-7XX-651A-351
VöruhópurCompressor/condenser control
VörutegundAK-PC 783A
VottunC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.941 Kilogram
Net weight0.645 Kilogram
Volume5.68 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428977562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm