Danfoss logo
AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

AK-PC 781

080Z0186

Aðgerð: Pakki m. Varmaendurheimt, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: IO viðbót; LON RS485, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 080Z0191

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðPakki m. Varmaendurheimt
Afkastahamur þjöppuSkref/ Hraði
Afkastastýring viftuSkref/ Hraði
Aflnotkun [VA]8.0 VA
BúnaðarsvæðiStýring afkastagetu
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna [V] DC24 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]11 pc
ForritunartólAK-ST 500
Gerð stillisPakkastillir
Hám. I/O-tengja120 pc
Hám. viðb. hliðrænna innganga5 pc
Hám. viðb.inngangs hitastillis5 pc
Hám. viðb.inngangs viðvörunar10 pc
Hám. viðb.inngangs þrýst.rofa5 pc
Hám.fjöldi af þjöppum8 pc
Hám.fjöldi stækkunarein.11 pc
Hám.fjöldi vifta8 pc
Hámfj. ör.merkja þjöppu6 pc
Einkenni
Gildi
Heiti vöruPack controller
Ílag stýringar afkastagetuÞrýstingur/ Hitastig
IP-tala umlykisIP10
Material DescriptionDEL AK-PC 781, Pack Controller
Nánari upplýsingarSniðkvísl.hraði,CO2,HP,olía,HR
OlíustýringJá, m. CO2
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðIO viðbótLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
Skjár - valkosturAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Skjár framan áNR.
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]8 pc
Stýrigerð þéttisÞrýstingur/ Hitastig
Stýrihamur afkastagetuPI
Stýrihamur viftuPI
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Tungumál vöruKínverskaTékkneskaDanskaHollenskaEnskaFinnskaFranskaÞýskaÍtalskaPólskaPortúgalskaRússneskaSpænska
UL markYes
VörueinkenniCO2 eftirláttVilluvöktun þéttisYtri straumskipting innif.Fljótandi þéttiþrýstingurAðg. varmaendurvinnsluÁlagsléttingNæturbakslagP0 hámörkunDælustýringÞriggja vegu lokastýring
VöruhópurCompressor/condenser control
VörutegundAK-PC 781
VottunC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.934 Kilogram
Net weight0.645 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428463966