Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

AK-CH 650A

080Z0138

Aðgerð: 2 kælipressuhópur, dælustýring, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: RS232; LON RS485, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð2 kælipressuhópur, dælustýring
Afkastahamur þjöppuSkref/ Hraði
Afkastastýring viftuSkref/ Hraði
Aflnotkun [VA]8.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiStýring pækilkælis
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna [V] DC24 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]11 pc
ForritunartólAK-ST 500
Gerð stillisStillir tvöf. kælingar
Hám. I/O-tengja80 pc
Hám. viðb. hliðrænna innganga5 pc
Hám. viðb.inngangs hitastillis5 pc
Hám. viðb.inngangs viðvörunar10 pc
Hám. viðb.inngangs þrýst.rofa5 pc
Hám.fjöldi af þjöppum8 pc
Hám.fjöldi stækkunarein.11 pc
Hám.fjöldi vifta8 pc
Einkenni
Gildi
Hámfj. ör.merkja þjöppu6 pc
Heiti vöruWater chiller controller
Ílag stýringar afkastagetuHitastig
Material DescriptionAK-CH 650A, Controller
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðLON RS485RS232
Skjár - valkosturEKA 163BEKA 164B
Skjár framan áNR.
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]8 pc
Stýrigerð þéttisÞrýstingur/ Hitastig
Stýrihamur afkastagetuPI
Stýrihamur viftuPI
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Tungumál vöruDanskaEnskaFinnskaNorwegianSwedish
UL markYes
VörueinkenniYtri straumskipting innif.Fljótandi þéttiþrýstingurAðg. varmaendurvinnsluÁlagsléttingNæturbakslagP0 hámörkunDælustýring
VöruhópurCompressor/condenser control
VörutegundAK-CH 650A
VottunC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.002 Kilogram
Net weight0.645 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428464666