Danfoss logo
ERC 112C - Front

ERC 112C

080G3416

Stafræn ílög (DI) [pc]: 1, Fæðispenna [V] AC: 100 - 240, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 27

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 080G3493

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiVerslunarísskápar/-frystar
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]4 pc
Gerð stillisKæling í verslunum
Heiti vöruElectronic refrigerat. control
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Snið magns á pakkningu27 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]4 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]1 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundERC 112C
VottunCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.132 Kilogram
Net weight0.077 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428557627