Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL RSP 01, wire - 3000mm, Global, ERC Controllers

080G3375

Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 42

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðVír RSP 01
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Fæðispenna [V] AC5 V
Heiti vöruSpindle
Kapallengd [m]3.000 m
Material DescriptionDEL RSP 01, wire - 3000mm, Global
Nánari upplýsingar4,7K +/-20% viðnám
Notað fyrir vöruERC Controllers
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Snið magns á pakkningu42 pc
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markYes
Útstöðvatengi3 póla RAST2.5 jaðartengi
VöruhópurElectron. control accessories
VörutegundAccessory
VottunCECQCcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.158 Kilogram
Net weight0.158 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.573 Liter
EAN/UPC5702428441469