Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

ERC 211

080G3297

Stafræn ílög (DI) [pc]: 0, Fæðispenna [V] AC: 100 - 125, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 30

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiSölustýring glerhurðar
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Fæðispenna [V] AC [hám.]125 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]2 pc
Gerð stillisKæling í verslunum
Heiti vöruElectronic refrigerat. control
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller,RED LED,115V,I-P
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Snið magns á pakkningu30 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]1 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]0 pc
Tíðni [Hz]60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumERC21x, EKC 22x
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundERC 211
VottunCECQCEACENECNSFcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight163.8 Gramm
Net weight163.8 Gramm
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428899321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm