Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

ERC 213

080G3268

Stafræn ílög (DI) [pc]: 1, Fæðispenna [V] AC: 100 - 125, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 20

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiSölustýring glerhurðar
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Fæðispenna [V] AC [hám.]125 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]3 pc
Gerð stillisKæling í verslunum
Heiti vöruElectronic refrigerat. control
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 213, Controller, RED LED,115V
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Snið magns á pakkningu20 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]3 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]1 pc
Tíðni [Hz]60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumERC21x, EKC 22x
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundERC 213
VottunCECQCEACENECNSFcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.222 Kilogram
Net weight0.222 Kilogram
Volume0.486 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428513975
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm