Danfoss logo
RDI 107A - Front

RDI 107A

080G3245

DEL RDI 107A RED LED, CFF, BUZ

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiVerslunarísskápar/-frystar
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Fæðispenna [V] DC12 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]2 pc
Gerð stillisKæling í verslunum
Heiti vöruDisplay
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL RDI 107A RED LED, CFF, BUZ
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
Snið magns á pakkningu54 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]1 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]1 pc
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRDI 107A
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundRDI 107A
VottunCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.085 Kilogram
Net weight0.079 Kilogram
Volume0.383 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428470674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm