Danfoss logo
ERC 112C - Front

ERC 112C

080G3223

Stafræn ílög (DI) [pc]: 1, Fæðispenna [V] AC: 100 - 240, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 27

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiSölustýring glerhurðar
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]4 pc
Gerð stillisKæling í verslunum
Einkenni
Gildi
Heiti vöruElectronic refrigerat. control
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 112C BLUE LED, GDM ,BUZ,IP
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Snið magns á pakkningu27 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]4 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]1 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundERC 112C
VottunCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.132 Kilogram
Net weight0.077 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428914154