Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

MCX08M2

080G0335

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 110 - 230, Samskiptagerð: CANBUS; RS485; MODBUS, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 12

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]10.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]110 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]4 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]8 pc
Gerð skjásLCD
Heiti vöruProgram. controller, 8 relays
HljóðgjafiJá
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0180
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
RauntímaklukkaJá
SamskiptagerðCANBUSMODBUSRS485
Snið magns á pakkningu12 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]8 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]8 pc
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX08M2
VottunCEEACLLC CDC TYSKUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.642 Kilogram
Net weight0.6 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume2.867 Liter
EAN/UPC5715162711668