Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

MCX20B2

080G0332

Fæðispenna [V] AC: 24 - 230, Samskiptagerð: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðProgrammable controllers
Aflnotkun [W]15.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]6 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]16 pc
Gerð skjásLCD
Heiti gerðarMCX20B2
Heiti vöruProgram. controller, 20 relays
HljóðgjafiNR.
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0182
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD,4SSR,2RS485,S
NothæftNR.
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
RauntímaklukkaJá
Samskiptagerð2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
SCIP-málsskjalanr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]20 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]22 pc
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMCX20B2
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX20B2
VottunUL færtCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.079 Kilogram
Net weight0.675 Kilogram
Volume4.945 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162496312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm