Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

MCX20B2

080G0331

Fæðispenna [V] AC: 24 - 230, Samskiptagerð: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 12

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðProgrammable controllers
Aflnotkun [W]15.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]6 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]16 pc
Gerð skjásLCD
Heiti gerðarMCX20B2
Heiti vöruProgram. controller, 20 relays
HljóðgjafiNR.
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP40
Einkenni
Gildi
Kóði tengisetts080G0182
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, I
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
RauntímaklukkaJá
Sambærileg vara080G0330
Samskiptagerð2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
SCIP-málsskjalanr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Snið magns á pakkningu12 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]20 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]22 pc
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Tengisett innifaliðNR.
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMCX20B2
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX20B2
VottunUL færtCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.821 Kilogram
Net weight0.69 Kilogram
Volume4.501 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162496299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm