Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

MCX152V

080G0319

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 110 - 230, Samskiptagerð: CANBUS; RS485; MODBUS, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 8

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]27.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]110 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]6 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]14 pc
Gerð skjásLCD
Heiti gerðarMCX152V
Einkenni
Gildi
Heiti vöruProgram. controller, 15 relays
HljóðgjafiNR.
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0308
Material DescriptionDEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2
Nánari upplýsingarÍlag vararafhlöðu
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
Rafhlöðumagn1
RauntímaklukkaJá
SamskiptagerðCANBUSMODBUSRS485
Snið magns á pakkningu8 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]15 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]18 pc
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX152V
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight995 Gramm
Net weight777 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume4.951 Liter
EAN/UPC5715162711651