Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-PC 7xx

080G0311

Notað fyrir vöru: AK-PC 7xx, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 34

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðLCD-skjár fyrir AK-PC 7xx
Aflnotkun [W]1.6 W
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðInnbyggtSpjald
Heiti gerðarAK-MMI
Heiti vöruDisplay
IP-tala umlykisIP65
Material DescriptionDEL AK-MMI Display, LCD
Nánari upplýsingarÁsamt Tengi
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruAK-PC 7xx
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðRS232
Snið magns á pakkningu34 pc
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
VörueinkenniHljóðgjafi
VöruhópurElectron. control accessories
VörutegundAccessory
VottunCECMIMGOST RUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.254 Kilogram
Net weight0.184 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732