Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

MCX152V

080G0304

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 110 - 230, Samskiptagerð: CANBUS; RS485; MODBUS, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 8

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]27.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]110 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]6 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]14 pc
Gerð skjásLCD
Heiti gerðarMCX152V
Einkenni
Gildi
Heiti vöruProgram. controller, 15 relays
HljóðgjafiNR.
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0308
Material DescriptionDEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD
Nánari upplýsingarÍlag vararafhlöðu
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
Rafhlöðumagn1
RauntímaklukkaJá
SamskiptagerðCANBUSMODBUSRS485
Snið magns á pakkningu8 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]15 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]18 pc
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX152V
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.982 Kilogram
Net weight0.777 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume6.125 Liter
EAN/UPC5702428905039