Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

MCX08M

080G0292

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 110 - 230, Samskiptagerð: CANBUS; MODBUS, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 24

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]10.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]110 V
Flaumr. frálög (AO) [pc]4 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]8 pc
Heiti vöruProgram. controller, 8 relays
Einkenni
Gildi
HljóðgjafiJá
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0180
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Nánari upplýsingarD.O. 5 og 6 nota storkuhamRelais
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Rafhlöðumagn1
RauntímaklukkaJá
SamskiptagerðCANBUSMODBUS
Snið magns á pakkningu24 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]8 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]8 pc
Tengisett innifaliðNR.
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX08M
VottunCEGOST R

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.416 Kilogram
Net weight0.415 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620