Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

MCX20B

080G0139

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 110 - 230, Samskiptagerð: CANBUS; RS485; MODBUS, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 12

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]17.0 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]110 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]6 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]16 pc
Gerð skjásLCD
Heiti gerðarMCX20B4500851
Heiti vöruProgram. controller, 20 relays
Einkenni
Gildi
HljóðgjafiJá
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0182
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control230VLCDRS485I/12
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Rafhlöðumagn1
RauntímaklukkaJá
Sambærileg vara080G0045
SamskiptagerðCANBUSMODBUSRS485
Snið magns á pakkningu12 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]20 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]22 pc
Tengisett innifaliðNR.
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX20B
VottunCEGOST RUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.892 Kilogram
Net weight0.776 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume4.576 Liter
EAN/UPC5702423285105