Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

MCX20B

080G0059

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: CANBUS; MODBUS, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 8

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]17.0 W
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðDIN-slá
Flaumr. frálög (AO) [pc]6 pc
Flaumr. ílag (AI) [pc]16 pc
Heiti gerðarMCX20B4500960
Heiti vöruProgram. controller, 20 relays
HljóðgjafiJá
IP-tala umlykisIP40
Kóði tengisetts080G0182
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDeleted,MCX20B Elect.Contol 24V 2RS485 S
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
RauntímaklukkaJá
Sambærileg vara080G0146
SamskiptagerðCANBUSMODBUS
Snið magns á pakkningu8 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]20 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]22 pc
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMCX20B
VottunCEGOST RUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.084 Kilogram
Net weight0.911 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume4.83 Liter
EAN/UPC5702428146906