ETP R1
077F8532
Aðgerð: Skjár 3x7 mm, Notað fyrir vöru: ETC1H, Std., Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 72
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
077F8532
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Skjár 3x7 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Blue |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi útstöðva [stk.] | 3 pc |
| Heiti vöru | Display |
| Litur skjáglers | Grár |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | DEL Display 3x7 Blue, Grey |
| Notað fyrir vöru | ETC1H, Std. |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Snið magns á pakkningu | 72 pc |
| UL mark | Yes |
| Útstöðvatengi | RAST2.5 jaðartengi |
| Vöruhópur | Electron. control accessories |
| Vörutegund | ETP R1 |
| Vottun | CEGOST AN30UL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.061 Kilogram |
| Net weight | 0.047 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.328 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407038 |