Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

ETP R1

077F8531

Aðgerð: Skjár 3x7 mm, Notað fyrir vöru: ETC1H, DD, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 72

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðSkjár 3x7 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi útstöðva [stk.]3 pc
Heiti vöruDisplay
Litur skjáglersGrár
Material DescriptionDEL - Display 3x7 Red, Grey
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruETC1H, DD
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Snið magns á pakkningu72 pc
UL markYes
ÚtstöðvatengiRAST2.5 jaðartengi
VöruhópurElectron. control accessories
VörutegundETP R1
VottunCEGOST AN30UL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.062 Kilogram
Net weight0.047 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.328 Liter
EAN/UPC5702428462341