Danfoss logo
ETC 1H

ETC 1H1

077F1399

Aðgerð: Staðlaður hitastillir, Fæðispenna [V] AC: 230, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 120

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðStaðlaður hitastillir
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Defrost temp. [°C]5.00 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Fæðispenna [V] AC230 V
Fjöldi útstöðva [stk.]3 pc
Gerð afþíðingarAÐFERÐ 2
Gerð hitaskynjara077F8751 - 8769
Gildi aðalrafliða16(16) A
Heiti vöruElectronic thermostat control
Heitt útskot [°C]10.0 °C
Heitt útskot [°F]50.0 °F
Hitamunur [°C]1.0 °C
Hitamunur [°F]33.8 °F
Hitast. afþíð. [°F]41.00 °F
Hjálp.raftengi, NO [pc]0 pc
HúðunHÚÐAÐ PCB
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
Kalt útskot [°C]0.0 °C
Kalt útskot [°F]32.0 °F
Kuldamunur [°C]1.0 °C
Kuldamunur [°F]33.8 °F
Lágm.tími kveikt [s]300 s
Lágm.tími slökkt [s]300 s
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,230V Std.Sampl
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
Skynjaragerð afþíð.077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Snið magns á pakkningu120 pc
SpindillMEÐ STOPPI
Stærð spaðaútstöðvar [mm]6,3 x 0,8 mm flipi
Stilling hitaKnob
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumETC 1H
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundETC 1H1
VottunCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.064 Kilogram
Net weight0.053 Kilogram
Volume0.196 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428434942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm