Danfoss logo
RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS, RGE_061H3064

RGE

061H3064

Verksmiðjustilling [bör]: 32, Fjöldi fasa: 1, P band hám. [bör]: 8, Spennuheldni [bör] Pe [hám.]: 39, Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]: 16, Heiti gerðar: RGE-Z1N6F-7DS
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. þrýstingstengingarmeð Schrader
Aukabúnaður vöruNR.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]200 V
Fjöldi fasa1
Fjöldi útstöðva [stk.]2 pc
Hám. vinnuþrýstingur [bör]47.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]681 psig
Hám.frálag/fasi straums [A]2 A
Heiti gerðarRGE-Z1N6F-7DS
Heiti vöruFan speed controller
Hrinuþrýsingur [psig]1900 psig
Hrinuþrýstingur [bör]131.0 bar
HúsLokað
IP-tala umlykisIP54
KæliefniR407HR410AR449BR450AR513A
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Lengd hárpípu [to]35.4 in
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
P band hám. [bör]8.0 bar
P band hám. [psi]116.0 psi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu20 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]39.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]16.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]3.90 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]1.60 MPa
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]566.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]232.00 psig
Stilling lágm.hraða [%]35%@60Hz45%@50Hz
Tengigerð þrýst.inntaksFlare
Tengist. þrýstingsinntaksDIN 8906
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/4
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Verksmiðjustilling [psig]464.0 psig
VöruhópurElectronic controllers
VörutegundRGE
VottunCECSA
Þrýstingsinntak innra/ytraInnra

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.571 Kilogram
Net weight0.542 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.369 Liter
EAN/UPC5702428275637