Danfoss logo
Pressure switch, KP5, WEB060-8126

KP5

060-001866

null: 8 - 32, Mismunardrif [bör]: 1.8 - 6, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: Flareró, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: KVENTENGI, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Application noteNot applicable for liquid line
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarFlareró
Gildi raftengisAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe35.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]510.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]510 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP30
KæliefniR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]36 in
Material DescriptionKP5 Pressure Switch M/16
Mismunardrif [bör] [hám.]6.00 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]1.80 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]87.00 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]26.00 psi
Einkenni
Gildi
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513AR515B
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu16 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]32.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]8.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]464.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]116.00 psig
Staðall þrýstingstengingarDIN 8912
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirHornkrappi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKP5
VottunBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Kínac UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.602 Kilogram
Net weight0.149 Kilogram
Volume1.281 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428014663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm