Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

CTI 25M

047B3146

Notað fyrir vöru: Mótorar, Aðgerð: Yfirálags- og skammh.vörn, Rofgeta Ics, 380-415 V: 100, Hám. álag, AC-3 [kW]: 0.75
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðYfirálags- og skammh.vörn
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Hám. áfangastraumur [A]33.0 A
Hám. álag, AC-3 [kW]0.75 kW
Heiti UL-vottunarskjalsE148460
Heiti vöruCircuit breaker
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCTI 25M Circuit breaker M/20
Notað fyrir vöruMótorar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rofgeta Ics, 380-415 V100 kA
Snið magns á pakkningu20 pc
Straumsvið [A] [hám.]2.50 A
Straumsvið [A] [lágm.]1.60 A
UL markYes
VöruhópurContactors and motor starters
VörutegundCTI 25M
VottunCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.334 Kilogram
Net weight0.309 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.377 Liter
EAN/UPC5702423144891