Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

AS230CS, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 230, Fjölpakka

042N7601

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 230, Tíðni [Hz]: 50/60 Hz, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz8.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz7.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]16.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]14.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]240 V
Fæðispenna 60Hz lágm. [V]208 V
Heiti gerðarAS230CS
Heiti varahlutaforritsEV220SEV220T
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Material DescriptionSEGULLOKASPÓLA AS230CS 230/240V AC 50/60
NothæftNR.
Númer varahlutar042N7601
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
Sambærileg vara042N8601
SamræmiEN 60730-1
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarUL 429
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða9 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEVR 2-8 (NO)
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundAS230CS
VottunLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.12 Kilogram
Net weight0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428023818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm