Danfoss logo
AM Compact coil

AP240C, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 208 - 240, Fjölpakka

042N4291

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 208 - 240, Tíðni [Hz]: 50/60 Hz, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz7.5 W
Aflnotkun [W] 60Hz5.5 W
Aflnotkun 50Hz [VA]15.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]11.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]208 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]240 V
Fæðispenna 60Hz lágm. [V]208 V
Heiti gerðarAP240C
Heiti UL-vottunarskjalsMH29671
Heiti varahlutaforritsEV210AEV220AEV310A
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
Einkenni
Gildi
LiturSvartur
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/60Hz ULR
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
RekstrargildiStöðugt
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingFingraskrúfa
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða9 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundAP240C
VottuncURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight116 Gramm
Net weight33.7 Gramm
Volume0.089 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428046060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm