Danfoss logo
3 phase soft start equipment

MCI 50CM-3 I-O

037N0401

Spóluspenna [V] DC: 24 - 480, Fæðispenna [V] AC: 400, Stýrðir fasar: 3
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
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC400 V
Föst stilling
Hám. álag (hjástreymi) [A]50 A
Hám. álag [A]35 A
Heiti vöruElectronic soft starter
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCI 50 MJÚKRÆSIR 11 - 22 KW
Notað fyrir vöruKælipressa
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Spóluspenna [V] DC [hám.]480 V
Spóluspenna [V] DC [lágm.]24 V
Spóluspenna @ 50/60 Hz [hám.]480 V
Spóluspenna @ 50/60 Hz [lágm.]24 V
Stýrðir fasar3
VöruhópurContactors and motor starters
VörutegundMCI 50CM-3 I-O
VottunCEEACLLC CDC TYSKUKCA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.764 Kilogram
Net weight2.626 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5702423225774