Danfoss logo
Soft starter MCI

MCI 12CH

037N0095

Spóluspenna @ 50/60 Hz: 208 - 240, Stýrðir fasar: 3, Hám. álag [A]: 12
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
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]415 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]380 V
Föst stilling
Hám. álag [A]12 A
Einkenni
Gildi
Heiti vöruElectronic soft starter
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCI 12CH Electronic soft starter M/20
Notað fyrir vöruKælipressafyrir verslanir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu20 pc
Spóluspenna @ 50/60 Hz [hám.]240 V
Spóluspenna @ 50/60 Hz [lágm.]208 V
Stýrðir fasar3
VöruhópurContactors and motor starters
VörutegundMCI 12CH
VottunCEEACLLC CDC TYSKUKCA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.39 Kilogram
Net weight0.371 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.978 Liter
EAN/UPC5702423202898