Danfoss logo
Contactor CI 5

CI 5-12

037H350732

Aðalraftengi: 3, AC-1 álag Ith, opið: 20, Spóluspenna @ 60 Hz: 230
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AC-1 álag Ith, opið20.0 A
AC-1 álag Ithe, lokað16.0 A
AC-3 álag Ie11.5 A
AC-3 orka @ 220-240 V3.0 kW
AC-3 orka @ 380-500 V5.5 kW
Aðalraftengi3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Einkenni
Gildi
Hám. viðbótarraftenga4
Heiti UL-vottunarskjalsE63581
Heiti vöruContactor
In scope of WEEEYes
Innbyggð hjálp. NO-raftengi1
Material DescriptionCI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu5 pc
Spóluspenna [V] DC230 V
Spóluspenna @ 60 Hz230 V
UL markYes
VöruhópurContactors and motor starters
VörutegundCI 5-12
VottunCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.164 Kilogram
Net weight0.152 Kilogram
Volume0.164 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm