Danfoss logo
Contactor CI

CI 37

037H005632

Aðalraftengi: 3, AC-1 álag Ith, opið: 80, Spóluspenna @ 50 Hz: 220 - 230, Spóluspenna @ 60 Hz: 220
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AC-1 álag Ith, opið80.0 A
AC-1 álag Ithe, lokað63.0 A
AC-3 álag Ie37.0 A
AC-3 orka @ 220-240 V10.0 kW
AC-3 orka @ 380-690 V18.5 kW
Aðalraftengi3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Hám. viðbótarraftenga4
Einkenni
Gildi
Heiti UL-vottunarskjalsE63581
Heiti vöruContactor
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara037H005632
Snið magns á pakkningu18 pc
Spóluspenna @ 50 Hz [hám.]230 V
Spóluspenna @ 50 Hz [lágm.]220 V
Spóluspenna @ 60 Hz220 V
UL markYes
VöruhópurContactors and motor starters
VörutegundCI 37
VottunCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.81 Kilogram
Net weight0.764 Kilogram
Volume1.13 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423053278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm