Danfoss logo
-product-details

034Z5003

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FlæðiseiginleikiLínulegt
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð innri tengingarProTight metric thread
Gerð ytri tengingarProTight metric thread
Hám. leki [cm³/mín]210 cm³/min
Hám. OPD [bör]35.0 bar
Hám. OPD [psig]508 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]508 psig
Heildarskref480 (hálfskref)
Heiti varahlutaforritsMDL EX024
Heiti vöruExpansion module
Hitasvið geymslu [°C] [hám.]70 °C
Hitasvið geymslu [°C] [lágm.]-30 °C
Hitasvið geymslu [°F] [hám.]158 °F
Hitasvið geymslu [°F] [lágm.]-22 °F
Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]85 °C
Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.]-30 °C
Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]185 °F
Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.]-22 °F
Internal conn. Male/FemaleFemale
KæliefniR1234yfR134aR290R32R410A
Málafkastageta R134a [kW]12.86 kW
Málafkastageta R134a [TR]3.66 TR
Málafkastageta R32 [kW]30.30 kW
Málafkastageta R32 [TR]8.62 TR
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R410A [kW]20.52 kW
Málafkastageta R410A [TR]5.83 TR
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 024 I/10
MótorgerðSkrefmótor fastaseguls
Opnir púlsar loka@öfugt flæði55 ± 16 steps
Opnir púlsar loka@venjulegt flæði55 ± 16 steps
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rakastig (RH) [%] [hám.]95 % RH
Rakastig (RH) [%] [lágm.]0 % RH
Rated capacity R1234yf [kW]9.43 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.68 TR
Rated capacity R290 [kW]17.87 kW
Rated capacity R290 [TR]5.08 TR
Samhæfni smurefnaPOE
Skilyrði málafk. g. [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Skrefahamur1-2 segulmögnun (hálfskref)2-2 segulmögnun (fullt skref)
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð innri tengingar28
Stærð ops [mm]2.40 mm
Stærð ytri tengingar24
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Valkostur handv. aðgerðarAST-G þjónusturekillHandvirk spóla
VöruhópurModules and Assemblies
VörutegundMDL EX024
Ytri teng. karl/kvenKarltengi