Danfoss logo
-product-details

034L0027

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]2.56 kW
Afkastageta opa [TR]0.73 TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarTvímálma: Stál/kopar
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti vöruAutomatic expansion valve
Inntaksstærð [mm]10.00 mm
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu36 pc
Spring type3
Stærð ops05
StefnaHornrétt
UL samþykkt kæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Útjöfnun þrýstingsInnanjafnað
Úttaksstærð [mm]12.00 mm
Verksmiðjustilling [psig]60.7 psig
Vísir flæðisstefnuLeisergrafin 1-stefnuör
Vökvahópur2
VöruhópurExpansion valves
VörutegundAXV 05I3
VottunC UL US SKRÁÐUA
Þrýstingssvið [bör] [hám.]3.20 bar
Þrýstingssvið [bör] [lágm.]0.50 bar
Þrýstingssvið [psi] [hám.]46.00 psi
Þrýstingssvið [psi] [lágm.]7.00 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight210 Gramm
Net weight179 Gramm
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255293705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm