034G4563
034G4563
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni tengingar | Ryðfrítt stál |
| Gerð innri tengingar | ProTight metric thread |
| Gerð ytri tengingar | Solder, ODF |
| Hám. snún.vægi herslu [Nm] | 72 Nm |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Heiti vöru | Adapter |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 1/2 inch I/60 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 60 pc |
| Stærð innri tengingar | 24 |
| Stærð ytri tengingar | 1/2 mm |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 120 °C |
| Vinnsluhiti [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Vinnsluhiti [°F] [hám.] | 248 °F |
| Vinnsluhiti [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Vöruhópur | Generic accessories |
| Vörutegund | PSA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 81 Gramm |
| Net weight | 81 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982495 |
| Proposition 65 | Cancer |