Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN32 Brass G 1 1/4 NC

EV220B, Aðgerð: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

032U7132

Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Vottun: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]2500 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]1000 ms
AðgerðNC
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlarGufuhám. 4 börHitastig: Spóluháður
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]18.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]261.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]12.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]174 psig
Heiti gerðarEV220B 32
Heiti varahlutaforritsEV220B 15 - 50
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]18.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220B 32B G 114E NC000
Material DescriptionSEGULLOKI EV220B 32B NC G1¼" V - EPDM
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftVarahlutir segulloka
Opna/loka útjöfnunaropValfrjálst jöfnunarop
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater & Brine
SCIP-málsskjalanr.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð ops [mm]32.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1 1/4
Stærðarbrot ops [to]1 1/4 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]80 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]176 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220B
VottunCEDNVGL-CG-0339GLPZH
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]12.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]174.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.295 Kilogram
Net weight1.93 Kilogram
Volume7.334 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423011209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm