EV220B, Aðgerð: NO, G, 1, 11 m³/h, EPDM
032U7127
Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Vottun: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2
032U7127
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áætl. tími til opn., vatn [ms] | 300 ms |
| Aðgerð | NO |
| Application | Opið |
| Aths. hám. vinnuþrýstings | Vökvar: hám 10 bör/145 psi |
| Aths. vikmarka miðla | Hlutlausir miðlarGufuhám. 4 börHitastig: Spóluháður |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulloka |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 12.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Látún |
| Efni þéttingar | EPDM |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi leiða | 2/2 |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Gerð tengingar | G |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 15.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 217.5 psig |
| Hám. seigja miðla [cSt] | 50 cSt |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 10.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 145 psig |
| Heiti gerðar | EV220B 25 |
| Heiti varahlutaforrits | EV220B 15 - 50 |
| Heiti vöru | Solenoid valve |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv gildi [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Lykill tæknilýsingar | EV220B 25B G 1E NO000 |
| Material Description | SEGULLOKI EV220B 25B NO G1" V - EPDM |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 120 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Nothæft | Varahlutir segulloka |
| Opna/loka útjöfnunarop | Valfrjálst jöfnunarop |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Ráðlagðir miðlar | Water & Brine |
| SCIP-málsskjalanr. | e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð ops [mm] | 25.00 mm |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Stærð stýriliða [to] | 0.53 in |
| Stærð tengingar [to] | 1 |
| Stærðarbrot ops [to] | 1 in |
| Stýriliðakerfi [mm] | 13.5 mm |
| Stýriliði | B |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Umhverfishitastig hám. [°C] | 80 °C |
| Umhverfishitastig hám. [°F] | 176 °F |
| Vinnsla | Servo-stýrt (þind) |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | EV220B 15-50 brass NO - solenoid valve |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | EV220B |
| Vottun | DNVGL-CG-0339GLPZH |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 10.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.300 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] [hám.] | 145.000 psi |
| Þrýstingsmunur [psi] [lágm.] | 4.350 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.39 Kilogram |
| Net weight | 1.34 Kilogram |
| Volume | 1.227 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423018871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |