032F8019
032F8019
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | NC |
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 0.144 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Hám. OPD [bör] 10W AC | 21 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 28.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 400 psig |
| Heiti gerðar | Segulloki, lóðmálmur |
| Heiti vöru | Solenoid valve |
| Inntaksstærð [to] | 3/8 in |
| Kæliefni | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
| Kv gildi [m³/h] | 0.125 m³/h |
| Lágm. OPD [bör] | 0.000 bar |
| Material Description | EVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 120 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| MOPD[bar/psi] | Gas |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Samhæfni smurefna | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| SCIP-málsskjalanr. | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| Snið magns á pakkningu | 18 pc |
| Spóla | NR. |
| Stærð ops [mm] | 2.00 mm |
| Stefna | Hornrétt |
| Stýriliðakerfi [mm] | 13.5 mm |
| Umhverfishitastig | Sjá Verkfræðilýsingu |
| Úttaksstærð [to] | 3/8 in |
| Valkostur handv. aðgerðar | NR. |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | EVRP |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | EVRPH 2.0 |
| Vottun | EACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.262 Kilogram |
| Net weight | 0.262 Kilogram |
| Volume | 1.112 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |