ICF 20-6-5MA
027X2998
Vörutegund: ICF 20-6-5MA, Tengistaðall: ASME B 16.11, Gerð tengingar: Innstungusuða
027X2998
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Gerð tengingar | Innstungusuða |
| Heiti vöru | Valve station |
| Material Description | ICF 20-6-5 A33, 3/4"SW, W/ICAD600B+CAP |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 16.11 |
| Varahlutir innifaldir | ICAD 600 og tappi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICF |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Stýrilausn |
| Vörutegund | ICF 20-6-5MA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 14.414 Kilogram |
| Net weight | 13.736 Kilogram |
| Volume | 16 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255035664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |