ICF SS 20 - 40, SS sjónglers
027L4821
Notað fyrir vöru: ICF SS 20 - 40, Heiti gerðar: SS sjónglers
027L4821
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | G |
| Heiti gerðar | SS sjónglers |
| Heiti vöru | Sight glass module |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Sight glass SS 3/8 NPT |
| Notað fyrir vöru | ICF SS 20 - 40 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Fyrir hliðartengi |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 21 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/8 |
| Vöruhópur | ICF accessories |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 97.04 Gramm |
| Net weight | 91.75 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.073 Liter |
| EAN/UPC | 5702428649216 |