Danfoss logo
ICF 25-4-47H25, 25 mm, Tengistaðall: ASME B 16.11-product-details

ICF 25-4-47H25, 25 mm, Tengistaðall: ASME B 16.11

027L0030

Stærð tengingar [mm]: 25, Gerð tengingar: Innstungusuða, Efni meginhluta: Stál, Yfirborðshúðun: ZnCr04, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICF-aukabúnaður
BúnaðurTappi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni meginhlutaStál
Eining 1Stopploki
Eining 2Sía
Eining 3Segulloki
Eining 4Stopploki
Einingargerð 1ICFS 25
Einingargerð 2ICFF 25E
Einingargerð 3ICSG 25-25
Einingargerð 4ICFS 25
FlokkurII
Gerð tengingarInnstungusuða
Gerðarkóði ICFICF-25-4-25SSXFEH5SXXXXX4XXX
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruValve station
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Magn hliðartengis [pc]4 pc
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-47H25
NothæftICF-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðsetning hliðartengisP2-P3-P5-P6
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Vökvahópur1
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 25-4-47H25
VottunCEEACTÜVUAUL
YfirborðshúðunZnCr04

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight21.334 Kilogram
Net weight14.243 Kilogram
Volume65.121 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255254812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm