Danfoss logo
ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

ICS 65

027H6201

Cv gildi [gal/mín.]: 81.2, Kv gildi [m³/h]: 70, Notað fyrir vöru: ICV 65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AthugasemdirFUNCTION MODULE INSTALLED
Aukabúnaður vöruICM / ICS / ICLX-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti varahlutaforritsICS
Heiti vöruFunction module
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Einkenni
Gildi
Kv gildi [m³/h]70.000 m³/h
Material DescriptionICS 65 EINING
Notað fyrir vöruICV 65
NothæftICM / ICS / ICLX-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Varahlutir innifaldirÞéttiO-rings
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingVirknieining
VörumerkiICV Flexline
VörutegundICS 65

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.758 Kilogram
Net weight2.46 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume4.95 Liter
EAN/UPC5702428970099