Danfoss logo
ICS 32-80 function module

ICS 40

027H4200

Cv gildi [gal/mín.]: 30.16, Kv gildi [m³/h]: 26, Notað fyrir vöru: ICV 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Accessory (EF013236)TRUE
Aukabúnaður vöruICS / ICSH accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]30.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti varahlutaforritsICS
Heiti vöruFunction module
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv gildi [m³/h]26.000 m³/h
Einkenni
Gildi
Material DescriptionICS 40 EINING
Notað fyrir vöruICV 40
NothæftICS / ICSH spare parts
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Varahlutir innifaldirÞéttiO-rings
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingVirknieining
VörumerkiICV Flexline
VörutegundICS 40

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.248 Kilogram
Net weight1.002 Kilogram
Volume3.549 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428237512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm