ICME 20-A, Stál
027H0645
Vörulýsing: Virknieining, Kv gildi [m³/h]: 0.6, Varahlutir innifaldir: Sæti/O-þétti; Boltar/O-þétti, Notað fyrir vöru: ICV 20
027H0645
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð loka | Mótorknúið |
| Aukabúnaður vöru | ICAD-aukabúnaðurICM / ICS / ICLX-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 0.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti varahlutaforrits | ICM |
| Heiti vöru | Function module |
| Kæliefni | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Kv gildi [m³/h] | 0.600 m³/h |
| Material Description | ICME 20 A Function module |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | ICV 20 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Með toppsamsetn |
| Nothæft | ICM / ICS / ICLX-varahlutir |
| Opn./lok.tími [s] | 3 s |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 20.0 mm |
| Stýriliðakerfi | ICAD-mótor, segultengsli |
| Valkostur handv. aðgerðar | Með ICAD-stillinguMeð fjölnota tóli |
| Varahlutir innifaldir | Boltar/O-þéttiSæti/O-þétti |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Virknieining |
| Vörumerki | ICV Flexline |
| Vörutegund | ICME 20-A |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.35 Kilogram |
| Net weight | 1.218 Kilogram |
| Volume | 3.383 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |