Danfoss logo
ICME 50-A, Stál-product-details

ICME 50-A, Stál

027H0588

Vörulýsing: Virknieining, Kv gildi [m³/h]: 23, Varahlutir innifaldir: Sæti/O-þétti; Boltar/O-þétti, Notað fyrir vöru: ICV 50; ICV 50-yfirb.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð lokaMótorknúið
Aukabúnaður vöruICAD-aukabúnaðurICM / ICS / ICLX-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]27.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti varahlutaforritsICM
Heiti vöruFunction module
KæliefniR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv gildi [m³/h]23.000 m³/h
Material DescriptionICME 50A Function module
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruICV 50-yfirb.ICV 50
Notað fyrir vöruathugasemdirMeð toppsamsetn
NothæftICM / ICS / ICLX-varahlutir
Opn./lok.tími [s]13 s
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð úttakstengingar [mm]50.0 mm
StýriliðakerfiICAD-mótor, segultengsli
Valkostur handv. aðgerðarMeð ICAD-stillinguMeð fjölnota tóli
Varahlutir innifaldirBoltar/O-þéttiSæti/O-þétti
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingVirknieining
VörumerkiICV Flexline
VörutegundICME 50-A

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.96 Kilogram
Net weight4.64 Kilogram
Volume8.68 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255241096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm