ICME 40-A, Stál
027H0530
Vörulýsing: Virknieining, Kv gildi [m³/h]: 15, Varahlutir innifaldir: Sæti/O-þétti; Boltar/O-þétti, Notað fyrir vöru: ICV 40
027H0530
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð loka | Mótorknúið |
| Aukabúnaður vöru | ICAD-aukabúnaðurICM / ICS / ICLX-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 17.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti varahlutaforrits | ICM |
| Heiti vöru | Function module |
| Kæliefni | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Kv gildi [m³/h] | 15.000 m³/h |
| Material Description | ICME 40A Function module |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | ICV 40 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Með toppsamsetn |
| Nothæft | ICM / ICS / ICLX-varahlutir |
| Opn./lok.tími [s] | 10 s |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 40.0 mm |
| Stýriliðakerfi | ICAD-mótor, segultengsli |
| Valkostur handv. aðgerðar | Með ICAD-stillinguMeð fjölnota tóli |
| Varahlutir innifaldir | Boltar/O-þéttiSæti/O-þétti |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Virknieining |
| Vörumerki | ICV Flexline |
| Vörutegund | ICME 40-A |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.582 Kilogram |
| Net weight | 3.26 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |