Danfoss logo
ICME 32-A, Stál-product-details

ICME 32-A, Stál

027H0526

Vörulýsing: Virknieining, Kv gildi [m³/h]: 9, Varahlutir innifaldir: Sæti/O-þétti; Boltar/O-þétti, Notað fyrir vöru: ICV 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð lokaMótorknúið
Aukabúnaður vöruICAD-aukabúnaðurICM / ICS / ICLX-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]10.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti varahlutaforritsICM
Heiti vöruFunction module
KæliefniR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv gildi [m³/h]9.000 m³/h
Material DescriptionICME 32A Function module
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruICV 32
Notað fyrir vöruathugasemdirMeð toppsamsetn
NothæftICM / ICS / ICLX-varahlutir
Opn./lok.tími [s]8 s
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð úttakstengingar [mm]32.0 mm
StýriliðakerfiICAD-mótor, segultengsli
Valkostur handv. aðgerðarMeð ICAD-stillinguMeð fjölnota tóli
Varahlutir innifaldirBoltar/O-þéttiSæti/O-þétti
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingVirknieining
VörumerkiICV Flexline
VörutegundICME 32-A

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.84 Kilogram
Net weight2.6 Kilogram
Volume3.462 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255241041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm