Danfoss logo
ICME 20-B, Stál-product-details

ICME 20-B, Stál

027H0276

Vörulýsing: Virknieining, Kv gildi [m³/h]: 2.4, Varahlutir innifaldir: Sæti/O-þétti; Boltar/O-þétti, Notað fyrir vöru: ICV 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð lokaMótorknúið
Aukabúnaður vöruICAD-aukabúnaðurICM / ICS / ICLX-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]2.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti varahlutaforritsICM
Heiti vöruFunction module
KæliefniR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv gildi [m³/h]2.400 m³/h
Material DescriptionICME 20 B Function module
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruICV 20
Notað fyrir vöruathugasemdirMeð toppsamsetn
NothæftICM / ICS / ICLX-varahlutir
Opn./lok.tími [s]3 s
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð úttakstengingar [mm]20.0 mm
StýriliðakerfiICAD-mótor, segultengsli
Valkostur handv. aðgerðarMeð ICAD-stillinguMeð fjölnota tóli
Varahlutir innifaldirBoltar/O-þéttiSæti/O-þétti
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingVirknieining
VörumerkiICV Flexline
VörutegundICME 20-B

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.344 Kilogram
Net weight1.308 Kilogram
Volume3.413 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255240983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm