Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

DCRE

023U7609

Efni tengingar: Kopar, Stærð tengilóðmálms [mm]: 28

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruDCR-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi kjarna1
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]50.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]725 psig
Heiti gerðarDCRE 0489s
Heiti UL-vottunarskjalsSA6398
Heiti varahlutaforritsDCRE
Heiti vöruFilter drier, shell
Hitasvið [°F] [hám.]160 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
HlífTengill
KæliefniR290R32
Einkenni
Gildi
KrappiNR.
Material DescriptionDCRE Filter 0489s Assy.
Nettórúmmál [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Nettórúmmál [l]0.880 L
NothæftDCR-varahlutir
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R516A
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
Skeljarrúmmál [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Skeljarrúmmál [l]0.88 L
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengilóðmálms [mm]28.00 mm
Stærðarkóði kjarna48 cu.in.
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Varahlutir innifaldir1 hlíf2 filtþétti8 boltar
Vísir flæðisstefnuMerkjaprentuð 1-stefnuör
Vökvahópur2
VöruhópurFilter driers
VörulýsingSíuþurrka kælimiðils
VörumerkiELIMINATOR
VörutegundDCRE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.435 Kilogram
Net weight6.253 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume11.811 Liter
EAN/UPC5702428654319