Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

DCRE

023U7607

Efni tengingar: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruDCR-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi kjarna1
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]50.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]725 psig
Heiti gerðarDCRE 0489s
Heiti varahlutaforritsDCRE
Heiti vöruFilter drier, shell
Hitasvið [°C] [hám.]70 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Hitasvið [°F] [hám.]160 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
HlífTengill
KæliefniR1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
KrappiNR.
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDCRE Filter 0489s Assy
Nettórúmmál [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Nettórúmmál [l]0.880 L
NothæftDCR-varahlutir
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R516A
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
Skeljarrúmmál [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Skeljarrúmmál [l]0.88 L
Skil vök.afk.g. (ARI 710-2009)[SI]Delta p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Skil vök.afkg. (ARI 710-2009)[IMP]DELTAÞ=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengilóðmálms [to]1 1/8 in
Stærðarkóði kjarna48 cu.in.
Varahlutir innifaldir1 hlíf2 filtþétti8 boltar
Vísir flæðisstefnuMerkjaprentuð 1-stefnuör
Vök.afk.g. [Kw]R1234yf: 116.9R32: 245.9R444B: 187.4R452B: 204.9R454B: 209.8
Vök.afk.g. [TR]R1234yf: 33.2R32: 69.9R444B: 53.3R452B: 58.3R454B: 59.7
Vökvahópur2
VöruhópurFilter driers
VörulýsingSíuþurrka kælimiðils
VörumerkiELIMINATOR
VörutegundDCRE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.399 Kilogram
Net weight6.374 Kilogram
Volume11.811 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428652780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm