Danfoss logo
-product-details

020C5307

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarLóðun
Heiti gerðarFlange
Heiti vöruFlange
Hönnun festikragaGróp
Material DescriptionOFC staging port flanges kit
Notað fyrir vöruOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Notað fyrir vöruathugasemdir2 side ports
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingar [mm]35 mm
Stærð tengingar [to]1 3/8
Tæknilýs. efnisLátún
TengistaðallASME B 16.22
Varahlutir innifaldir2 flanges ( 1 blind )
VöruhópurCheck valve accessories
VörutegundAccessories

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.768 Kilogram
Net weight0.761 Kilogram
Volume0.841 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162977705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm